(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador de enchufe para destornillador eléctrico (tipo universal)

Adaptador de enchufe para destornillador eléctrico (tipo universal)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede utilizar en un amplio rango con un ángulo de giro de 30 °, lo que lo hace ideal para trabajar en esquinas o en espacios estrechos con obstáculos.
· Se puede instalar en un destornillador eléctrico para usar varios enchufes.
[Aplicaciones]
· Trabajos de construcción, interiorismo y electricidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TEUJ-3A

Número de Parte
TEUJ-3A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Punta de vaso (para destornillador eléctrico) Ángulo de inserción(mm) 9.5 Longitud total(mm) 70
Dimensiones del eje(mm) 6.35 Trusco Code 253-0252 Masa(g) 50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TEUJ-3A de la serie Adaptador de enchufe para destornillador eléctrico (tipo universal).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico