(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molde de metal Grindstone PA【5-10 piezas por paquete】

Molde de metal Grindstone PA
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Óptimo para usos secos, como un molde de prensa.
· Los granos abrasivos de PA (alundum rosado) se utilizan para un excelente poder de molienda.
[Aplicaciones]
· Trabajos de pulido para moldes de prensa.
· Acabado mecanizado mecánico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPK-1-80
TPK-1-120
TPK-1-220
TPK-2-80
TPK-2-220
TPK-3-80
TPK-3-120
TPK-4-80
TPK-4-120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
piezas / caja.

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80135408-910320010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120135408-911120010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

220135408-912020010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80255408-913838010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

220255408-915438010

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

802510408-91623755

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1202510408-91713755

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

802525408-91979505

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1202525408-92019505

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Muela para moldes Color Rosado Longitud(mm) 150
Especificaciones Acabado grueso # 80 / Acabado medio # 120, Acabado # 220 Características Óptimo para usos secos, como un molde de prensa. Aplicación Trabajos de pulido para molde de prensa. Acabado mecanizado mecánico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico