(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piedra de afilar de fibra de cerámica, plana, granularidad # 120 o equivalente (púrpura)

Piedra de afilar de fibra de cerámica, plana, granularidad # 120 o equivalente (púrpura)
  • Descuento por volumen

Para aluminio y acero de dureza de hasta 57 HRC

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity # 120 or equivalente (Purple): Imagen relacionada
Número de Parte
XBCAV-1-8-100
XBCAV-1-8-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity # 120 or equivalente (Purple): Imagen relacionada
Número de modeloGrosor
T
Anchura
W
Largo total
L
Resistente al calor
Temperatura
XBCAV
(Equivalente # 120: púrpura)

12100150 °C
4100
150
6100
150
8100
150
10100
150
1.54 100
150
6100
150
10100
150
2.04 100
150
6 100
150
10100
150
3.04100
150
6100
150
10100
150

[ ! ] Serie extremadamente fina (□ 0.7 mm, □ 0.9 mm)

Más información


Este es un producto desarrollado para el acabado de acero de alta dureza (- 57 HRC), cobre o aluminio.
Las superficies R o C también se pueden montar fácilmente con una lima o amoladora de diamante.

[ ! ] Use una piedra de afilar de diamante para acero de alta dureza o superduro con un HRC de 57 o más.

Información básica

Modelo Muela de fibra de cerámica El tamaño de grano(#) 120 Ancho W(mm) 8
Espesor T(mm) 1 Color Púrpura

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico