(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Montaje para tubo de manómetro

Montaje para tubo de manómetro

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • FJ10-271
  • FJ10-273
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Accesorios de tubería para manómetros
· Masa (sol): 100

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FJ10-271
FJ10-273
FJ10-341
FJ10-343
FJ10-381
FJ10-383
FJ10-391
FJ10-393
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tornillos de montaje (d1 x d2) Tipo de detalles Longitud del tornillo
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

LatónG1/4XR1/4Hecho de latón1634214-7521
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (SUS316)G1/4XR1/4Acero inoxidable1634214-7530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

LatónG3/8XG1/2BHecho de latón2040214-7564
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (SUS316)G3/8XG1/2BAcero inoxidable2040214-7572
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

LatónG3/8XR3/8Hecho de latón1838214-7548
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (SUS316)G3/8XR3/8Acero inoxidable1838214-7556
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

LatónG3/8XR1/2Hecho de latón2040214-7581
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (SUS316)G3/8XR1/2Acero inoxidable2040214-7599

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Montaje para tubo de manómetro Masa(g) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico