(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Transportador (acabado plateado)

Transportador (acabado plateado)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Poste puede ser reparado.
· El acabado plateado en la superficie suprime el reflejo de la luz, haciendo que las letras sean fáciles de ver.
[Aplicaciones]
· Medición de ángulos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TP-300

Número de Parte
TP-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Transportador Pantalla mínima(°) 0.5 Modelo de haz Sin poste
Diámetro(mm) 210 Longitud total del haz(mm) 500 Tipo de detalles Intervalo de escala: 0.5 °
Espesor(mm) 2 Trusco Code 229-6934 Masa(g) 610
Material (cuerpo principal) Acero inoxidable (SUS420J2)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TP-300 de la serie Transportador (acabado plateado).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico