(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ingeniero de cinta métrica grande, diez (acero) (Números de pieza)

Ingeniero de cinta métrica grande, diez (acero)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HTN-20

Número de Parte
HTN-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud de la cinta(M) 20 Material Acero Ancho de la cinta(mm) 13
tipo de producto Cinta métrica grande Tensión estándar(N) 50 Pantalla de paso de 455 mm Disponible
Norma JIS Grado JIS1 Espesor de la cinta(mm) 0.24 Código JAN 4975364042040
Trusco Code 439-6804 Masa(g) 720 Características Un artículo estándar de la Asociación Nacional de la Industria del Acero. Incluye un mecanismo de prevención de ralentí. La cinta no se dobla fácilmente, y utiliza acero (SK85) con excelente durabilidad como material del núcleo, y en la superficie tiene un revestimiento de esmalte de poliéster blanco. Una cinta métrica de acero que es fácil de usar.
Aplicación Para medidas generales, medidas de madera y construcción.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HTN-20 de la serie Ingeniero de cinta métrica grande, diez (acero).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico