(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lupa de bolsillo de gran aumento

Lupa de bolsillo de gran aumento
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La lupa de alta precisión y gran aumento mejora la eficiencia del trabajo en trabajos de precisión.
[Aplicaciones]
· Para trabajos de precisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TL-PL30K

Número de Parte
TL-PL30K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Lupa de bolsillo Aumento(veces) 6 Con / sin luz LED NA
Con / sin escala NA Tamaño de la lente(mm) φ 31 Escala minima(mm) 1
Rango de medicion(mm) 25 Ancho(mm) 39 Profundidad(mm) 52
Altura(mm) 50 Trusco Code 276-9085 Masa(g) 43
Material de la lente Vaso

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TL-PL30K de la serie Lupa de bolsillo de gran aumento.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico