(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"Lupa de pie" (tipo flexible)

"Lupa de pie" (tipo flexible)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un modelo de brazo flexible con una lente que se puede colocar libremente.
· Tiene una mesa que hace que sea muy conveniente usar ambas manos para trabajos detallados, etc.
[Aplicaciones]
· Para trabajos de montaje, inspección de piezas, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TL-SLF

Número de Parte
TL-SLF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Lupa de pie Aumento(veces) 2.5 Con / sin luz LED NA
Con / sin escala NA Tamaño de la lente(mm) φ90 Modelo de montaje Brazo flexible tipo soporte
Ancho(mm) 73 Profundidad(mm) 90 Largo del brazo(mm) 350
Trusco Code 250-9261 Masa(g) 890 Material de la lente Vaso

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TL-SLF de la serie "Lupa de pie" (tipo flexible).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico