(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Modelo del Producto: lupa de copa
· Diámetro mayor (mm): 40
· Incluye luz LED: No incluido
· Con/sin escala: No incluido
· Material de la lente: Vaso
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EYB-40
Modelo del Producto | Copa lupa | Aumento(veces) | 4 | Con / sin luz LED | NA |
---|---|---|---|---|---|
Con / sin escala | NA | Tamaño de la lente(mm) | φ 36 | Diámetro mayor(mm) | 40 |
Tipo de detalles | Lente única | Material de la lente | Vaso | Altura completa(mm) | 27 |
Trusco Code | 219-1326 | Masa(g) | 20 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EYB-40 de la serie ILOUPE.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente