(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Lupa tipo copa

Lupa tipo copa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 5410
  • 5422
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: lupa de copa
· Diámetro mayor (mm): 32
· Incluye luz LED: No incluido
· Con/sin escala: No incluido
· Material de la lente: Vaso

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5405
5410
5422
5430
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aumento
(veces)
Tamaño de la lente
(mm)
Altura completa
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5φ2864219-085120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10φ2844219-086920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22φ1635219-088525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30φ825219-089315

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Copa lupa Con / sin luz LED NA Con / sin escala NA
Diámetro mayor(mm) 32 Material de la lente Vaso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico