(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: lupa de cabeza
· Tamaño de lente (mm): 28 × 75
· Incluye luz LED: No incluido
· Con/sin escala: No incluido
· Material de la lente: Acrílico
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HD-35
Modelo del Producto | Cabeza lupa | Aumento(veces) | 3.5 | Con / sin luz LED | NA |
---|---|---|---|---|---|
Con / sin escala | NA | Tamaño de la lente(mm) | 28X75 | Tipo de detalles | Cuerpo principal |
Material de la lente | Acrílico | Trusco Code | 338-0408 | Masa(g) | 95 |
Dimensión de archivo adjunto | 190 × 260 × 40 mm |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HD-35 de la serie Lupa de cabeza HD/L.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente