(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lupa ligera

Lupa ligera

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • LI-10N、LI-15N、LI-22N、LI-30N
  • LIS-50N
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: lupa de mano
· Incluye luz LED: Bombillas fluorescentes e incandescentes
· Con/sin escala: No incluido
· Material de la lente: Vaso
· Fuente de alimentación: Baterías secas tipo C x 2 (se vende por separado)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LI-10N
LI-15N
LI-22N
LI-30N
LIS-50N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aumento
(veces)
Tamaño de la lente
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10φ28180321-476195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15φ21180323-5751100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22φ16180321-4770100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30φ8180321-4788100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5φ50210321-4796125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Lupa de mano Con / sin luz LED Lámpara fluorescente / bombilla incandescente Con / sin escala NA
Material de la lente Vaso Lámpara de repuesto Bombilla miniatura 2.5 V (0.5 A) Fuente de alimentación Baterías secas C-Cell x 2 (se venden por separado)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico