(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: lupa de mano
· Escala mínima (mm): 0.1
· Ampliación (veces): 10
· Tamaño de lente (mm): ⌀21
· Rango de medicion (mm): 25
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SCLI-10N
Modelo del Producto | Lupa de mano | Aumento(veces) | 10 | Con / sin luz LED | Lámpara fluorescente / bombilla incandescente |
---|---|---|---|---|---|
Con / sin escala | Disponible | Tamaño de la lente(mm) | φ21 | Escala minima(mm) | 0.1 |
Rango de medicion(mm) | 25 | Material de la lente | Vaso | Longitud total(mm) | 190 |
Trusco Code | 321-4800 | Masa(g) | 150 | Lámpara de repuesto | Bombilla miniatura 2.5 V (0.5 A) |
Fuente de alimentación | Baterías secas C-Cell x 2 (se venden por separado) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCLI-10N de la serie "Lupa de escala ligera" (con escala).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente