(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Lente de aumento para el trabajo (tipo de clip)

Lente de aumento para el trabajo (tipo de clip)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: lupa de cabeza
· Ampliación (veces): 1.7
· Tamaño de lente (mm): 28 × 72
· Incluye luz LED: No incluido
· Con/sin escala: No incluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1646202

Número de Parte
1646202
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cabeza lupa Aumento(veces) 2.5 / 1.7 Con / sin luz LED NA
Con / sin escala NA Tamaño de la lente(mm) 28X72 Trusco Code 292-1782
Masa(g) 18 Material de la lente Resina óptica PXM Especificaciones Tipo de clip
Lente de repuesto 1.7×、2.5×

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1646202 de la serie Lente de aumento para el trabajo (tipo de clip).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico