(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lente de aumento "Detalle máximo" para el trabajo (Números de pieza)

Lente de aumento "Detalle máximo" para el trabajo
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: lupa de cabeza
· Ampliación (veces): 2 to 2.5
· Tamaño de lente (mm): 29 × 33
· Incluye luz LED: No incluido
· Con/sin escala: No incluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

162451

Número de Parte
162451
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cabeza lupa Aumento(veces) 2~2.5 Con / sin luz LED NA
Con / sin escala NA Tamaño de la lente(mm) 29X33 Trusco Code 392-4564
Masa(g) 49 Material de la lente Resina PXM Especificación de la lente Lente PXM
Material del conector Resina ABS Especificaciones Incluye piezas de ajuste de forma de nariz Distancia de trabajo(mm) 400

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 162451 de la serie Lente de aumento "Detalle máximo" para el trabajo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico