(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Aldaba de relé (tipo directo)

Aldaba de relé (tipo directo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Aldaba
· Ciclo de huelga: 1-60 veces/minuto
· Solicitud: Para eliminación de movimiento de tolva o tambores rodantes, etc., accesorio de polvo.
· Especificación: ciclo de huelga: 1 a 60 veces/minuto a una presión de 0,3 a 0,7 MPa
· Característica: Útil para mover la parte que se va a golpear y para golpear directamente la parte del martillo hacia afuera sobre la parte de tipo giratorio. Equipado con una función de tubería de relé, que permite el funcionamiento de varias unidades con una sola válvula, lo que lo hace ecológico.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RKD100PA

 
Número de Parte
RKD100PA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Aldaba Consumo de aire(NL / veces) 0.98~2.28 Fuerza de impacto(kg · m/s) 30.0~46.9
Energía de impacto(Nm) 82.4~201.0 Trusco Code 289-8721 Masa(g) 34100
Ciclo de huelga 1-60 veces / min Aplicación Para eliminar la tolva de movimiento o tambores rodantes, etc., accesorio de polvo. Especificaciones Ciclo de ataque: 1 a 60 veces / min a una presión de 0.3 a 0.7 MPa
Características Útil para mover la porción que se va a golpear, y para golpear directamente la porción de martillo hacia afuera en la porción de rotación. Equipado con una función de tubería de relé, que permite el funcionamiento de varias unidades con una sola válvula, lo que lo hace económico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico