(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Vibrador de turbina ultrapequeño BTP

Vibrador de turbina ultrapequeño BTP

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • BTP18
  • BTP24
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Vibrador
· Escribe: Tipo de resina
· Solicitud: Aplicación práctica a la reposición de materiales, comenzando por la prevención de atascos que se producen con materiales granulares.
· Característica: Es un vibrador neumático completamente exento de aceite. No hay contacto entre la parte de la carcasa y la parte giratoria y está equipado con un silenciador de alto rendimiento para un funcionamiento silencioso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BTP18
BTP24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Consumo de aire
(NL/min)
Altura
(mm)
Frecuencia de vibración
(Hz)
Fuerza centrífuga
(kN)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7~1648.6153~4140.008~0.061421-637750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20~4859.6119~3510.016~0.142421-638590

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Vibrador Tipo de detalles Tipo de resina Aplicación Aplicación práctica a la reposición de materiales, comenzando con la prevención de bloqueos que ocurren con materiales granulares.
Características Es un vibrador neumático completamente libre de aceite. No hay contacto entre la parte de la carcasa y la parte giratoria, y está equipado con un silenciador de alto rendimiento para una operación silenciosa.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico