(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mini Quick Paper【1-5 piezas por paquete】

Mini Quick Paper
  • Descuento por volumen

· Modelo: Papel de lija
· Incluye agujero: NA
· Velocidad máxima de rotación operativa (milisegundo): 63
· Estrategia de puntos: 5
· Característica 1: Ideal para superficies curvas y redondeadas, así como para superficies planas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MQP50A40
MQP50A60
MQP50A80
MQP50A120
MQP50Z36
MQP50Z60
MQP50Z80
MQP50Z120
MQP75A40
MQP75A60
MQP75A80
MQP75A120
MQP75Z36
MQP75Z60
MQP75Z80
MQP75Z120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior Dimensiones
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Grano abrasivo Rotación circunferencial máxima de operación
(rpm)
Aplicación

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

5040Un grano abrasivo24070Trabajos de pulido, llenado, limpieza, reparación de rasguños y otros trabajos, incluido el acabado después del pulido y pulido general de acero, pulido de cuentas, soldadura por puntos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5060Un grano abrasivo24070Trabajos de pulido, llenado, limpieza, reparación de rasguños y otros trabajos, incluido el acabado después del pulido y pulido general de acero, pulido de cuentas, soldadura por puntos

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

5080Un grano abrasivo24070Trabajos de pulido, llenado, limpieza, reparación de rasguños y otros trabajos, incluido el acabado después del pulido y pulido general de acero, pulido de cuentas, soldadura por puntos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50120Un grano abrasivo24070Trabajos de pulido, llenado, limpieza, reparación de rasguños y otros trabajos, incluido el acabado después del pulido y pulido general de acero, pulido de cuentas, soldadura por puntos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5036Z grano abrasivo24070Trabajos de pulido que incluyen el acabado después del lijado y pulido ligero, el pulido de cuentas y la soldadura por puntos de acero en general y acero inoxidable.
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5060Z grano abrasivo24070Trabajos de pulido que incluyen el acabado después del lijado y pulido ligero, el pulido de cuentas y la soldadura por puntos de acero en general y acero inoxidable.
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5080Z grano abrasivo24070Trabajos de pulido que incluyen el acabado después del lijado y pulido ligero, el pulido de cuentas y la soldadura por puntos de acero en general y acero inoxidable.
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50120Z grano abrasivo24070Trabajos de pulido que incluyen el acabado después del lijado y pulido ligero, el pulido de cuentas y la soldadura por puntos de acero en general y acero inoxidable.
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7540Un grano abrasivo16050Trabajos de pulido, llenado, limpieza, reparación de rasguños y otros trabajos, incluido el acabado después del pulido y pulido general de acero, pulido de cuentas, soldadura por puntos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7560Un grano abrasivo16050Trabajos de pulido, llenado, limpieza, reparación de rasguños y otros trabajos, incluido el acabado después del pulido y pulido general de acero, pulido de cuentas, soldadura por puntos

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

7580Un grano abrasivo16050Trabajos de pulido, llenado, limpieza, reparación de rasguños y otros trabajos, incluido el acabado después del pulido y pulido general de acero, pulido de cuentas, soldadura por puntos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

75120Un grano abrasivo16050Trabajos de pulido, llenado, limpieza, reparación de rasguños y otros trabajos, incluido el acabado después del pulido y pulido general de acero, pulido de cuentas, soldadura por puntos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7536Z grano abrasivo16050Trabajos de pulido que incluyen el acabado después del lijado y pulido ligero, el pulido de cuentas y la soldadura por puntos de acero en general y acero inoxidable.
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7560Z grano abrasivo16050Trabajos de pulido que incluyen el acabado después del lijado y pulido ligero, el pulido de cuentas y la soldadura por puntos de acero en general y acero inoxidable.
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7580Z grano abrasivo16050Trabajos de pulido que incluyen el acabado después del lijado y pulido ligero, el pulido de cuentas y la soldadura por puntos de acero en general y acero inoxidable.
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

75120Z grano abrasivo16050Trabajos de pulido que incluyen el acabado después del lijado y pulido ligero, el pulido de cuentas y la soldadura por puntos de acero en general y acero inoxidable.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Papel de lijadora Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero Con / sin agujero NA
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 63 Estrategia de puntos 5 Características 1 Ideal para superficies curvas y redondeadas, así como superficies planas.
Características 2 Tipo de diámetro pequeño adecuado para lugares estrechos y áreas pequeñas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico