(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Dimensión de espesor (mm): 5
· Tamaño de partícula (#): 36
· Característica: Rendimiento de reducción de valor
· Velocidad máxima de rotación operativa (milisegundo): 72
· Estrategia de puntos: 20
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SGS1005-36 |
SGS1255-36 |
Cargando…
Espesor(mm) | 5 | Material de trabajo | Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido | Tamaño de partícula(#) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Características | Énfasis en la capacidad de corte | Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) | 72 | Estrategia de puntos | 20 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente