(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

C Ace (Números de pieza)

C Ace
  • Descuento por volumen

· Dimensión de espesor (mm): 6
· Tamaño de partícula (#): 30
· Grano abrasivo: Un grano abrasivo
· Característica: Valor de durabilidad
· Dureza: P

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CA1006A30P
CA1806A30P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior Dimensiones
(mm)
Dimensión del diámetro interno
(mm)
Estrategia de puntos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100152
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180225

Cargando…

  1. 1

Información básica

Espesor(mm) 6 Material de trabajo Acero en general / Hierro fundido Tamaño de partícula(#) 30
Grano abrasivo Un grano abrasivo Características Durabilidad enfatizada Dureza P
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 72

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico