(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramienta de centrado (vástago cónico)

Herramienta de centrado (vástago cónico)
  • Descuento por volumen

Posicionamiento central, placa / chaflán interno, chaflán externo, vástago cónico Morse

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CTT10-90
CTT10-118
CTT13-90
CTT13-118
CTT15-90
CTT15-118
CTT18-90
CTT18-118
CTT20-90
CTT20-118
CTT22-90
CTT22-118
CTT25-90
CTT25-118
CTT27-90
CTT27-118
CTT30-90
CTT30-118
CTT32-90
CTT32-118
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Longitud total
(mm)
Cuerpo
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9010MT113175.511065.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11810MT113175.511065.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9013MT21921013080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11813MT21921013080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9015MT21921013080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11815MT21921013080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9018MT22524016080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11818MT22524016080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9020MT22524016080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11820MT22524016080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9022MT23024016080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11822MT23024016080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9025MT33528919099
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11825MT33528919099
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9027MT33828919099
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11827MT33828919099
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9030MT34230921099
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11830MT34230921099
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9032MT34230921099
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11832MT34230921099

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Biselado / Horizontal material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
forma de cuchilla Hoja derecha recta Numero de flautas 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico