(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Nuevo cortador de chaflán

Nuevo cortador de chaflán
  • Descuento por volumen

Biselado 1 flauta
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la nueva cortadora de biselado, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NF6-60

Número de Parte
NF6-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Biselado / Horizontal Ángulo de la punta (θ) 60 Diámetro de la cuchilla (D)(mm) 6
material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Diámetro del vástago (d)(mm) 6
forma de cuchilla Hoja derecha recta Tolerancia de la caña h8 Longitud total(mm) 60
Numero de flautas 1 Cuerpo(mm) 5.2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NF6-60 de la serie Nuevo cortador de chaflán.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico