(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de chaflán en espiral para el proceso de chaflán SV

Cortador de chaflán en espiral para el proceso de chaflán SV
  • Descuento por volumen

· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Ángulo de punta (θ): 90
· Medio ángulo del cono A (°): 45

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SV2030
SV2040
SV2060
SV2080
SV2100
SV2120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total L
(mmm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.81.1340
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.81.6445
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.5650
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13.5860
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14.51070
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15.51275
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total L
(mmm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / Chaflán redondo Ángulo de punto (θ) 90 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Grafito / Resina
Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Disponibilidad de cuchilla periférica NA Tipo de material de herramienta Carburo
Presencia de recubrimiento NA Medio ángulo del cono A(°) 45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico