(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Mango largo / mecanizado de bolsillo profundo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Numero de flautas | 4 | Material | Carburo | Tolerancia del diámetro de la cuchilla | -0.02~0 |
---|---|---|---|---|---|
forma de cuchilla | Hoja derecha torsión derecha | Grado de ángulo de torsión | 30° | Tolerancia de espesor de la hoja | ±0.05 |
Tolerancia de la caña | -0.012~0 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente