(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Fresa de extremo 3S, 6 flautas (cuchilla estándar)

Fresa de extremo 3S, 6 flautas (cuchilla estándar)
  • Descuento por volumen

El corte lateral y el pulido de ranuras son fáciles

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
6SF-50-32
6SF-50-42
6SF-51-32
6SF-51-42
6SF-52-32
6SF-52-42
6SF-53-32
6SF-53-42
6SF-54-32
6SF-54-42
6SF-55-32
6SF-55-42
6SF-56-32
6SF-56-42
6SF-57-32
6SF-57-42
6SF-58-32
6SF-58-42
6SF-59-32
6SF-59-42
6SF-60-32
6SF-60-42
6SF-61-32
6SF-61-42
6SF-62-32
6SF-62-42
6SF-63-32
6SF-63-42
6SF-64-32
6SF-64-42
6SF-65-32
6SF-65-42
6SF-66-32
6SF-66-42
6SF-67-32
6SF-67-42
6SF-68-32
6SF-68-42
6SF-69-32
6SF-69-42
6SF-70-32
6SF-70-42
6SF-75-32
6SF-75-42
6SF-80-32
6SF-80-42
6SF-85-32
6SF-85-42
6SF-90-32
6SF-90-42
6SF-95-32
6SF-95-42
6SF-100-32
6SF-100-42
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Forma de punta de cuchilla Agujero central
Disponible

7 Días o más

507532160Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

507542170Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

517532160Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

517542170Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

527532160Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

527542170Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

537532160Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

537542170Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

547532160Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

547542170Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

557532160Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

557542170Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

567532160Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

567542170Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

577532160Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

577542170Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

587532160Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

587542170Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

597532160Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

597542170Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

607532160Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

607542170Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

618032165Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

618042175Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

628032165Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

628042175Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

638032165Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

638042175Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

648032165Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

648042175Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

658032165Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

658042175Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

668032165Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

668042175Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

678032165Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

678042175Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

688032165Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

688042175Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

698032165Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

698042175Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

708032165Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

708042175Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

758032180Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

758042180Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

808032180Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

808042180Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

858032180Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

858042180Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

908032180Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

908042180Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

958032180Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

958042180Plano CDisponible
Disponible

12 Días o más

1008032180Plano CDisponible
Disponible

7 Días o más

1008042180Plano CDisponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Hierro fundido / Aluminio / Resina / Acero al carbón / Aleación de acero / Herramienta de acero / Aleación de acero Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 6
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS (SKH56) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~+0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico