(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo de alivio de cuchilla de acero de alta velocidad, 4 flautas / modelo corto

Fresa de extremo de alivio de cuchilla de acero de alta velocidad, 4 flautas / modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Una fresa de extremo tipo cuchilla que no se ve afectada por la interferencia de herramientas

  • Sin recubrimiento
  • 4 flautas
  • S (corto)

Fresa de extremo de alivio de cuchilla de acero de alta velocidad, 4 flautas / modelo corto: imagen relacionada

Número de Parte
TSEM4S8-[3-8/0.1]-[5-21/0.1]-[4-7/0.1]
TSEM4S10-[3-8/0.1]-[5-24/0.1]-[5-9/0.1]
TSEM4S12-[3-10/0.1]-[5-28/0.1]-[6-11/0.1]
TSEM4S14-[3-10/0.1]-[5-28/0.1]-[7-13/0.1]
TSEM4S16-[3-12/0.1]-[5-34/0.1]-[8-15/0.1]
TSEM4S18-[3-12/0.1]-[5-34/0.1]-[9-17/0.1]
TSEM4S20-[3-12/0.1]-[5-40/0.1]-[10-19/0.1]
TSEM4S22-[3-12/0.1]-[5-40/0.1]-[11-21/0.1]
TSEM4S25-[3-15/0.1]-[5-47/0.1]-[12-24/0.1]
V-TSEM4S8-[3-8/0.1]-[5-21/0.1]-[4-7/0.1]
V-TSEM4S10-[3-8/0.1]-[5-24/0.1]-[5-9/0.1]
V-TSEM4S12-[3-10/0.1]-[5-28/0.1]-[6-11/0.1]
V-TSEM4S14-[3-10/0.1]-[5-28/0.1]-[7-13/0.1]
V-TSEM4S16-[3-12/0.1]-[5-34/0.1]-[8-15/0.1]
V-TSEM4S18-[3-12/0.1]-[5-34/0.1]-[9-17/0.1]
V-TSEM4S20-[3-12/0.1]-[5-40/0.1]-[10-19/0.1]
V-TSEM4S22-[3-12/0.1]-[5-40/0.1]-[11-21/0.1]
V-TSEM4S25-[3-15/0.1]-[5-47/0.1]-[12-24/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Revestimiento Longitud total (L)
(mm)
Ancho de flauta (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello (d1)
(mm)
Longitud del cuello (ℓ2)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

810Sin recubrimiento693 ~ 84 ~ 75 ~ 21
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Sin recubrimiento723 ~ 85 ~ 95 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

1212Sin recubrimiento833 ~ 106 ~ 115 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

1412Sin recubrimiento833 ~ 107 ~ 135 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

1616Sin recubrimiento923 ~ 128 ~ 155 ~ 34
1 Pieza(s)

10 Días o más

1816Sin recubrimiento923 ~ 129 ~ 175 ~ 34
1 Pieza(s)

10 Días o más

2020Sin recubrimiento1043 ~ 1210 ~ 195 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

2220Sin recubrimiento1043 ~ 1211 ~ 215 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

2525Sin recubrimiento1213 ~ 1512 ~ 245 ~ 47
1 Pieza(s)

16 Días o más

810TiCN693 ~ 84 ~ 75 ~ 21
1 Pieza(s)

16 Días o más

1010TiCN723 ~ 85 ~ 95 ~ 24
1 Pieza(s)

16 Días o más

1212TiCN833 ~ 106 ~ 115 ~ 28
1 Pieza(s)

16 Días o más

1412TiCN833 ~ 107 ~ 135 ~ 28
1 Pieza(s)

16 Días o más

1616TiCN923 ~ 128 ~ 155 ~ 34
1 Pieza(s)

16 Días o más

1816TiCN923 ~ 129 ~ 175 ~ 34
1 Pieza(s)

16 Días o más

2020TiCN1043 ~ 1210 ~ 195 ~ 40
1 Pieza(s)

16 Días o más

2220TiCN1043 ~ 1211 ~ 215 ~ 40
1 Pieza(s)

16 Días o más

2525TiCN1213 ~ 1512 ~ 245 ~ 47

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de alivio de cuchilla de acero de alta velocidad, 4 flautas / modelo corto: imagen relacionada

MNúmero de odel   Ancho de flauta
1
Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud del cuello
2
Designación de incremento de 0.1 mm
Diámetro del cuello
d1
Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
TSEM4S
(Tipo no recubierto)

V-TSEM4S
(Tipo de revestimiento de TiCN)
8 3.0 ~ 8.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 21 4.0 ~ 7.0 69 10
10 3.0 ~ 8.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 24 5.0 ~ 9.0 72 10
12 3.0 ~ 10.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 28 6.0 ~ 11.0 83 12
14 3.0 ~ 10.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 28 7.0 ~ 13.0 83 12
16 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 34 8.0 ~ 15.0 92 16
18 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 34 9.0 ~ 17.0 92 16
20 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 40 10.0 ~ 19.0 104 20
22 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 40 11.0 ~ 21.0 104 20
25 3.0 ~ 15.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 47 12.0 ~ 24.0 121 25


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Disponibilidad de la cuchilla base Incluido Tolerancia(mm) 0 ~ +0.03

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico