(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de fregadero con revestimiento DLC, 6 pares

Juego de fregadero con revestimiento DLC, 6 pares
  • Descuento por volumen

· Usar: Chaflán del agujero
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Disponibilidad de palas periféricas: Incluido
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Ángulo de punta (θ): 90

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6277-DC-6SET

Número de Parte
6277-DC-6SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Agujero Chaflán Ángulo de punta (θ) 90 Diámetro de la cuchilla (D)(mm) 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5
Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Disponibilidad de cuchilla periférica Disponible
Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Presencia de recubrimiento Disponible Tipo de recubrimiento DLC
Numero de flautas 3-flauta Tornillo de cabeza plana compatible(M) M3.0,M4.0,M5.0,M6.0,M8.0,M10.0 Tipo de caña Recto
Diámetro del vástago(d) 5,6,8,10 Diámetro de la punta(d) 1.5,.2.0,2.8,3.2,3.5 Longitud total(l) 45,50,56,60,63
Rango de diámetro del orificio de chaflán 1.5~6.3,2.0~8.3,2.5~10.4,2.8~12.4,3.2~16.5,3.5~20.5 Tolerancia del diámetro del vástago h9

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6277-DC-6SET de la serie Juego de fregadero con revestimiento DLC, 6 pares.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico