(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de broca de corte de agujero estándar JIS 43

Tipo de broca de corte de agujero estándar JIS 43
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Herramienta de punzonado tipo 43 (Bien)
· Egoístamente: Mano derecha
· Número contenido en un paquete: 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
43-0-HT120
43-0-UT120
43-1-HT110
43-1-HT120
43-1-ST120
43-2-HT120
43-2-ST110
43-2-ST120
43-2-UT110
43-2-UT120
43-3-HT110
43-3-HT120
43-3-ST110
43-3-UT110
43-3-UT120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Tamaño de caña E Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C
1 Pieza(s)

12 Días o más

10HT120801008-110383
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UT120801008-110383
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10HT1101001608-114383
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10HT1201001608-114383
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10ST1201001608-114383
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13HT1201201908-117383
1 Pieza(s)

12 Días o más

13ST1101201908-117383
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13ST1201201908-117383
1 Pieza(s)

8 Días o más

13UT1101201908-117383
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13UT1201201908-117383
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16HT1101402208-3204134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16HT1201402208-3204134
1 Pieza(s)

26 Días o más

16ST1101402208-3204134
1 Pieza(s)

12 Días o más

16UT1101402208-3204134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16UT1201402208-3204134

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Herramienta de punzonado tipo 43 (derecha) tipo de producto Broca de carburo Egoístamente Mano derecha
Número contenido en un paquete 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico