(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de carburo de grafito de extremo sólido, 2 flautas, tipo estándar (Números de pieza)

Fresa de carburo de grafito de extremo sólido, 2 flautas, tipo estándar
  • Descuento por volumen

Fresado de electrodos de grafito
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa de extremo sólido de grafito de carburo de 2 flautas, tipo estándar, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GES2-0.5
GES2-0.6
GES2-0.7
GES2-0.8
GES2-0.9
GES2-1
GES2-1.1
GES2-1.2
GES2-1.3
GES2-1.4
GES2-1.5
GES2-1.6
GES2-1.7
GES2-1.8
GES2-1.9
GES2-2
GES2-2.5
GES2-3
GES2-4
GES2-5
GES2-6
GES2-7
GES2-8
GES2-9
GES2-10
GES2-12
GES2-13
GES2-14
GES2-15
GES2-16
GES2-18
GES2-20
GES2-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.55450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.65450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.75450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.85450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.95450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.110660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.210660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.310660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.410660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.510660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.610660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.710660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.810660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.910660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

215690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.515690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4306100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5306100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6306100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7406120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8408120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9408120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104010120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125012120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135012120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

145012120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

156016150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166016150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186016150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

206020150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

256025160

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Metal no ferroso / Metal no ferroso / Grafito Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Avellanado Forma de flauta Borde afilado Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Diámetro de la hoja tolerancia D(mm) -0.02~0 Tolerancia de diámetro de vástago d(mm) h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico