(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Fresa de extremo CPM (desbaste, tipo de paso fino, tipo silencioso) SI-WH-RESF

Fresa de extremo CPM (desbaste, tipo de paso fino, tipo silencioso) SI-WH-RESF
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La forma dividida no uniforme de la cuchilla base y la forma desigual de plomo de la cuchilla periférica exterior logran un "corte silencioso pero pesado".

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SI-WH-RESF6
SI-WH-RESF8
SI-WH-RESF10
SI-WH-RESF12
SI-WH-RESF16
SI-WH-RESF20
SI-WH-RESF25
SI-WH-RESF30
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello D1 ATolerancia Chaflán de esquina ancho C *
(mm)
Diámetro de la base del cuello d2
(mm)
Detalles de revestimiento
Disponible

12 Días o más

6134680-8409806-1±0.060.5-WXL recubierto
Disponible

7 Días o más

81941085-8409808-2±0.0750.5-WXL recubierto
Disponible

7 Días o más

1022410100-8409810-1±0.0750.5-WXL recubierto
Disponible

7 Días o más

1226412110-8409812-1±0.090.6-WXL recubierto
Disponible

7 Días o más

1632416125508409816153±0.090.615WXL recubierto
Disponible

7 Días o más

2038420140608409820193±0.1050.619WXL recubierto
Disponible

7 Días o más

2545525160708409825243±0.1050.824WXL recubierto
Disponible

7 Días o más

3045625160-8409830-4±0.1050.8-WXL recubierto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Cortes inclinados Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °) Disponibilidad de la cuchilla base Disponible
Enlace Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico