(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortadora de radio de alta eficiencia PDR serie Phoenix con tipo de mango

Cortadora de radio de alta eficiencia PDR serie Phoenix con tipo de mango
  • Descuento por volumen

Una herramienta indexable con un cuerpo y punta altamente rígidos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PDR20R040MT5M16-2L
PDR20R040MT5M16-2S
PDR20R040MT5M24-2L
PDR20R040MT5M24-2S
PDR20R040S42-2S
PDR20R050CN50.8-3L
PDR20R050CN50.8-3S
PDR20R050MT5M16-3L
PDR20R050MT5M16-3S
PDR20R050MT5M24-3L
PDR20R050MT5M24-3S
PDR20R050SS42-3L
PDR20R050SS42-3S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo Dc
(φ)
Longitud total L / altura de corte
(mm)
Diámetro de vástago Ds
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
Herramienta no. Diámetro exterior de la fresa D1
(mm)
Diámetro del cuello / d1
(mm)
Longitud de vástago
(mm)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20306MT5-M16217078000104038.91362
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20256MT5-M16212078000014038.91362
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20306MT5-M24217078000124038.91362
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20256MT5-M24212078000034038.91362
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201504225078000004038.91001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30250CN50.8316578000175048.5853
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30150CN50.836578000085048.5853
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30306MT5-M16317078000145048.51362
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30256MT5-M16312078000055048.51362
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30306MT5-M24317078000165048.51362
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30256MT5-M24312078000075048.51362
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3025042315078000135048.51001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301504235078000045048.51001

Cargando…

  1. 1

Información básica

Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Vertical Material de trabajo Acero en general / Acero de alta dureza / Hierro fundido Método de montaje Con asa
Tipo de material de punta compatible Capa de carburo Detalles de la aplicación de mecanizado Perfilado Detalles de tipo Con asa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico