(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

PSE Phoenix Series Fresa de hombro Fresa Tipo de rosca PSE

PSE Phoenix Series Fresa de hombro Fresa Tipo de rosca PSE
  • Descuento por volumen

Un cortador de rosca para rectificado de hombros.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PSE11R016SF8-2
PSE11R020SF10-3
PSE11R025SF12-4
PSE11R028SF12-4
PSE11R032SF16-5
PSE11R035SF16-5
PSE11R040SF16-6
PSE15R025SF12-2
PSE15R028SF12-2
PSE15R032SF16-3
PSE15R035SF16-3
PSE15R040SF16-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo Dc
(φ)
Longitud total L / altura de corte
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Herramienta no. Profundidad de la ranura de teclas b
(mm)
Chip aplicable Diámetro de Montaje Da
(mm)
Tamaño de tornillo Dg
(mm)
Diámetro de la cara final
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162727801600C=ZD*11T3・・8.5814.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203337801601-ZD*11T3・・10.51018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

253547801602-ZD*11T3・・12.51223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

283547801603-ZD*11T3・・12.51223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

324057801604-ZD*11T3・・171628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

354057801605-ZD*11T3・・171628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

404067801606-ZD*11T3・・171628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

253527801607-ZDKT1505・・12.51223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

283527801608-ZDKT1505・・12.51223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

324037801609-ZDKT1505・・171628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

354037801610-ZDKT1505・・171628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

404047801611-ZDKT1505・・171628

Cargando…

  1. 1

Información básica

Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Método de montaje Enchufe de centrado
Tipo de material de punta compatible Capa de carburo / Sin capa de carburo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico