(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie F3000, Molino Positivo, Vástago Neo Recto / F3042ASS

Serie F3000, Molino Positivo, Vástago Neo Recto / F3042ASS
  • Descuento por volumen

Un tipo de fresa que utiliza una punta cortante afilada en 3D. Adición de un vástago de 20 mm con especificación de flauta múltiple con una punta pequeña que es conveniente para máquinas pequeñas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F3042ASS-20XSS20X3

 
Número de Parte
F3042ASS-20XSS20X3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Procesamiento de aplicaciones Lado / Ranura Diámetro externo Dc(φ) 20 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio
Método de montaje Con asa Longitud total L / altura de corte(mm) 100 Diámetro de vástago Ds(mm) 20
Número de flautas(hoja) 3 Tipo de material de punta compatible Capa de carburo / Sin capa de carburo Longitud debajo del cuello ℓ2(mm) 30
Herramienta no. 8007916 Longitud de vástago(mm) 70 Número de consejos para usar 3
Chip aplicable APGT0903PPR-D51 APMT0903PPR-D55 APMT0903PPR-D56 APKT0903PPR-F55 APMT0903PPR-F56 APMT0903PPR-G56 APHT0903PPR-K88 APGW090304R-A57

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F3042ASS-20XSS20X3 de la serie Serie F3000, Molino Positivo, Vástago Neo Recto / F3042ASS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico