(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Revestimiento de diamante, molino de extremo de bola de cuello largo DCRB230

Revestimiento de diamante, molino de extremo de bola de cuello largo DCRB230
  • Descuento por volumen

· Modelo: Agujero de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: abrigo de diamantes
· Precisión R (µm): 0.01 to -0.01
· Con/sin torsión: Disponible

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DCRB230-R0.2-1
DCRB230-R0.2-2
DCRB230-R0.2-4
DCRB230-R0.2-6
DCRB230-R0.3-3
DCRB230-R0.3-6
DCRB230-R0.3-9
DCRB230-R0.3-12
DCRB230-R0.5-4
DCRB230-R0.5-6
DCRB230-R0.5-10
DCRB230-R0.5-16
DCRB230-R0.5-20
DCRB230-R1-6
DCRB230-R1-10
DCRB230-R1-16
DCRB230-R1-20
DCRB230-R1-30
DCRB230-R1.5-20
DCRB230-R1.5-40
DCRB230-R2-15
DCRB230-R2-30
DCRB230-R2-40
DCRB230-R3-30
DCRB230-R3-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Código del fabricante (D) Diámetro de la cuchilla
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
(d2) Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3451405-00520-002010.4120.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3452405-00520-002020.4120.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3454405-00520-002040.4120.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3456405-00520-002060.4120.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.45453405-00520-003030.6120.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.45456405-00520-003060.6120.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.45459405-00520-003090.6120.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.454512405-00520-003120.6120.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.75454405-00520-005041120.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.75456405-00520-005061120.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.755010405-00520-005101120.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.755016405-00520-005161120.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.755520405-00520-005201120.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5456405-00520-010062121.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54510405-00520-010102121.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.55016405-00520-010162121.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.57020405-00520-010202121.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.57030405-00520-010302121.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.56520605-00520-015203122.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.59040605-00520-015403122.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

236515605-00520-020154123.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

237030605-00520-020304123.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

239040605-00520-020404123.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

368030605-00520-030306-5.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3612060605-00520-030606-5.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota de cuello largo Material de trabajo Aluminio / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Dia Coat Precisión R(µm) 0.01~-0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico