(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CBN Square End Mill SSE400

CBN Square End Mill SSE400
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Sin torsión
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Diámetro de la flauta D (F): 0.1

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SSE400-0.1-0.2
SSE400-0.1-0.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
(d2) Diámetro del cuello
(mm)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.07501-00440-01002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.0801-00440-01005

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de flauta (D)(φ) 0.1 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 Longitud de flauta (ℓ)(mm) 0.04
Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado Revestimiento Sin recubrimiento
Diámetro del enlace (d)(mm) 4 Longitud total (L)(mm) 53 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura
Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Sin torsión (γ) ángulo del cuello(°) 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico