(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

UT COAT 3-Flauta Long-Neck Ball CFLB

UT COAT 3-Flauta Long-Neck Ball CFLB
  • Descuento por volumen

· Modelo: Agujero de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 3
· Recubrimiento: TiCN
· Con/sin torsión: Disponible

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CFLB3006-020
CFLB3006-030
CFLB3006-040
CFLB3010-025
CFLB3010-030
CFLB3010-040
CFLB3010-050
CFLB3010-060
CFLB3010-080
CFLB3015-060
CFLB3015-080
CFLB3015-100
CFLB3020-060
CFLB3020-080
CFLB3020-100
CFLB3020-120
CFLB3020-140
CFLB3020-160
CFLB3030-080
CFLB3030-100
CFLB3030-120
CFLB3030-160
CFLB3030-200
CFLB3030-250
CFLB3040-120
CFLB3040-160
CFLB3040-200
CFLB3040-250
CFLB3040-300
CFLB3060-200
CFLB3060-300
CFLB3060-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Diámetro del cuello ød1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
Longitud efectiva real para ángulo de gradiente de la pieza de trabajo de 30 '
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.30.485024-0.005~0.0050.5816°2.142.222.282.352.51
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.30.485034-0.005~0.0050.5816°3.183.283.383.493.74
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.30.485044-0.005~0.0050.5816°4.224.344.484.634.96
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.50.8502.54-0.005~0.0050.9616°2.712.792.872.953.14
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.50.85034-0.005~0.0050.9616°3.233.323.423.523.75
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.50.85044-0.005~0.0050.9616°4.264.384.524.664.98
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.50.85054-0.005~0.0050.9616°5.295.455.625.86.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.85064-0.005~0.0050.9616°6.326.516.726.947.42
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.50.85084-0.005~0.0050.9616°8.388.648.929.219.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.25064-0.005~0.0051.4316°6.246.426.616.827.28
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.751.25084-0.005~0.0051.4316°8.38.558.829.19.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.250104-0.005~0.0051.4316°10.3710.6811.0211.3812.18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11.65064-0.005~0.0051.8316°6.416.596.786.987.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.65084-0.005~0.0051.8316°8.488.728.989.269.89
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11.650104-0.005~0.0051.8316°10.5410.8511.1811.5412.33
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11.650124-0.005~0.0051.8316°12.612.9813.3913.8214.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.650144-0.005~0.0051.8316°14.6615.1115.5916.0917.23
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11.650164-0.005~0.0051.8316°16.7317.2417.7918.3719.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.46086-0.005~0.0052.7316°8.648.879.139.399.99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.460106-0.005~0.0052.7316°10.71111.3311.6712.44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.52.460126-0.005~0.0052.7316°12.7713.1313.5313.9514.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.460166-0.005~0.0052.7316°16.8917.3917.9318.519.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.470206-0.005~0.0052.7316°21.0221.6522.3323.0624.68
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.52.470256-0.005~0.0052.7316°26.1726.9827.8328.75Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

23.270126-0.007~0.0073.6316°12.9313.2913.6714.0814.99
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

23.270166-0.007~0.0073.6316°17.0617.5518.0718.6319.88
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

23.270206-0.007~0.0073.6316°21.1821.8122.4723.19Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

23.270256-0.007~0.0073.6316°26.3427.1327.9828.88Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

23.270306-0.007~0.0073.6316°31.532.4533.48Sin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

34.880206-0.007~0.0075.42Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

34.880306-0.007~0.0075.42Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

34.890406-0.007~0.0075.42Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Diámetro del cuello ød1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
Longitud efectiva real para ángulo de gradiente de la pieza de trabajo de 30 '
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota de cuello largo Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Número de flautas(hoja) 3
Revestimiento TiCN Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico