(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Lupa con flash LED (lupa de mano)

Lupa con flash LED (lupa de mano)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: lupa de mano
· Ampliación (veces): 2
· Tamaño de lente (mm): ⌀80
· Incluye luz LED: Con luz LED
· Masa (sol): 194

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M-320-2

 
Número de Parte
M-320-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Lupa de mano Aumento(veces) 2 Presencia ligera Con luz LED
Tamaño de la lente(mm) φ80 Masa(g) 194 Fuente de alimentación Baterías C x 2 (no incluidas)
Longitud total(mm) 235 Material Lente: vidrio

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M-320-2 de la serie Lupa con flash LED (lupa de mano).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico