(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelas con mango - broca con vástago, acero inoxidable, serie MM WA, roja【10 piezas por paquete】

Muelas con mango - broca con vástago, acero inoxidable, serie MM WA, roja
  • Descuento por volumen

· Modelo: Piedra de amolar
· El tamaño de grano (#): 320
· Diámetro del eje (mm): 3
· Forma: A
· Grano abrasivo: WA

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MM-110
MM-120
MM-130
MM-140
MM-160
MM-180
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

15

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.25

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.57.8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

1.77.8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

210

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

2.510

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Piedra de amolar El tamaño de grano(#) 320 Diámetro del eje(mm) 3
A A Grano abrasivo WA Longitud del eje(mm) 45
Grado de acoplamiento P Cantidad de embalaje(Pieza) 10 Agente de unión V (vitrificado)
Material adecuado Acero aleado / Acero para herramientas / Acero de alta velocidad Aplicación Precisión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico