(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelas con mango - muela de goma con vástago, grano abrasivo WA, DB【5 piezas por paquete】

Muelas con mango - muela de goma con vástago, grano abrasivo WA, DB
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Utilizando el efecto elástico, se obtiene una superficie de corte uniforme, lo que ayuda a evitar arañazos.
· Dureza: media
· Forma: cilindro
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: cerámica, vidrio, acero para herramientas, acero aleado, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DB4432

 
Número de Parte
DB4432
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número contenido en un paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1 bolsa (5 piezas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

El tamaño de grano(#) 120 Diámetro del eje(mm) 6 Diámetro exterior de la muela abrasiva(mm) 25
Velocidad rotacional máxima(rpm) 10000 Tamaño(mm) (Ancho) 25 X (Longitud total) 60.0 grano abrasivo WA
Código JAN 4571130876064 Trusco Code 499-1095 Masa(g) 187
Número contenido en un paquete 1 bolsa (5 piezas)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico