(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Adecuado para acero aleado / acero para herramientas / acero inoxidable, para mecanizado general.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MP-061 |
MP-101 |
MP-141 |
MP-201 |
Cargando…
Modelo | Piedra de amolar | Diámetro del eje(mm) | 3 | Espesor(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
A | A | Grano abrasivo | PA | Longitud del eje(mm) | 30 |
Grado de acoplamiento | N | Cantidad de embalaje(Pieza) | 10 | Agente de unión | V (vitrificado) |
Material adecuado | Acero aleado / Acero para herramientas / Acero inoxidable | Aplicación | General |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente