(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Micrómetro

Micrómetro
  • Descuento por volumen

Termine con un revestimiento plateado fuerte que sea resistente al óxido y al pelado. Se mueve suavemente sobre todo el rango operativo. Ajuste rápido y estable del origen de la escala.

[Caracteristicas]
· Termine con una capa plateada fuerte que sea resistente al óxido y al pelado.
· La escala aguda es fácil de leer.
· Ajuste rápido y estable del origen de la escala.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

78935

Número de Parte
78935
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Micrómetro estándar Método de visualización Término análogo Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 16~25
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Rango de medida (detalles) 0.01~25
Calibración Corresponde a Error instrumental ± 0.01 mm (en comparación con el rango de medición) Valor mínimo de lectura(mm) 0.01
Tamaño del cuerpo principal(mm) 56×134×19 Masa(g) 205 Material Yunque: aleación de carburo / husillo A: aleación de carburo / husillo B: acero para rodamientos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 78935 de la serie Micrómetro.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico