(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de profundidad - medición de ranuras de neumáticos

Medidor de profundidad - medición de ranuras de neumáticos
  • Descuento por volumen

Medidor de profundidad utilizado para la medición de la ranura del neumático.
[Caracteristicas]
· Tipo analógico.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

19300

 
Número de Parte
19300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de profundidad Estilo de pantalla Término análogo Rango de medición(mm) 0–20
Error instrumental(mm) ±0.1 Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Material Cuerpo principal: acero inoxidable, tornillo: hierro
Tamaño del cuerpo principal(mm) 60×55×10 Masa(g) 32 nombre del producto Medidor de mini profundidad

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 19300 de la serie Medidor de profundidad - medición de ranuras de neumáticos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico