(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicador de carátula: tipo de émbolo estándar, pantalla de carátula

Indicador de carátula: tipo de émbolo estándar, pantalla de carátula
  • Descuento por volumen

Un reloj comparador para medir la planitud, el paralelismo y la excentricidad.
[Caracteristicas]
· Viene con una orejeta para una fijación conveniente al soporte magnético.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para medir la planitud, el paralelismo y la excentricidad, y para la medición comparativa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

73750

 
Número de Parte
73750
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo estándar Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 6~20
Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 0.01 Tipo de escala Escala continua Función impermeable NA
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Rango de medición(mm) 0–10 Fuerza medida(N) 1,5 N o menos
Calibración Producto compatible Diámetro del marco(mm) φ55 Especificación de escala ±0-50-100
Error de indicación de rango de medición completo(μm) ±18 Error de devolución(μm) 5 Error adyacente(μm) 8 (Error de instrucción de rotación 1/10)
Dimensiones externas(mm) 107×55×44 Masa(g) 100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 73750 de la serie Indicador de carátula: tipo de émbolo estándar, pantalla de carátula.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico