(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicador de cuadrante - tipo palanca, nueva prueba Pic, prueba Pic, serie PCN/PC

Indicador de cuadrante - tipo palanca, nueva prueba Pic, prueba Pic, serie PCN/PC

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • PC-1AR
  • Indicador de cuadrante - tipo palanca, nueva prueba Pic, prueba Pic, serie PCN/PC
  • PC-1BR
  • PCN-1AR
  • PCN-1BR
  • Descuento por volumen

· Usar: Tipo estándar
· Método de visualización: Marcar
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 0 to 1
· Intervalo de escala/visualización mínima (mm): 0.01
· Impermeabilidad: No incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PC-1AR

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

AplicaciónTipo estándarMétodo de visualizaciónMarcar
Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm)0–1Visualización mínima del intervalo de escala(mm)0.01
Tipo de escalaBalanzaFunción impermeableNA
Terminal de salida para medir datos: con o sinNARango de medición(mm)0.5
Especificación de escala0-25-0[Precisión (μm)] Amplio rango de precisión5
[Precisión (μm)] Error de adyacencia(μm)5[Precisión (μm)] Error de retorno(μm)3
Mostrar más
Fuerza de medición (igual o menor que)(N)0.4 - -
Mostrar menos
Número de Parte
PC-1AR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo estándar Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 0–1
Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 0.01 Tipo de escala Balanza Función impermeable NA
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Rango de medición(mm) 0.5 Especificación de escala 0-25-0
[Precisión (μm)] Amplio rango de precisión 5 [Precisión (μm)] Error de adyacencia(μm) 5 [Precisión (μm)] Error de retorno(μm) 3
Fuerza de medición (igual o menor que)(N) 0.4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PC-1AR de la serie Indicador de cuadrante - tipo palanca, nueva prueba Pic, prueba Pic, serie PCN/PC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico