(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Viene con un imán y se adhiere estrechamente a las superficies de hierro.
[Caracteristicas]
· Encaja perfectamente en andamios, etc., evitando que los cuadrados de carpintero se caigan cuando se trabaja en lugares altos.
· Los 10425 y 10435 tienen agujeros para correa.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
10435
Rango de medición(mm) | 150×75 | A | Grueso y ancho | Escala | (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Acabado superficial | Plata | Material | Acero inoxidable | Rama larga (rama corta)(mm) | 170(85) |
Espesor(mm) | 2 | Ancho(mm) | 20 | Superficie frontal escala rama larga (escala exterior)(cm) | 15 |
Superficie frontal escala rama larga (escala interna) | 10 cm | Escala corta de superficie frontal (escala exterior) | 7,5 cm | Escala corta de la superficie frontal (escala interna) | 5 cm |
Rama larga de la superficie posterior (escala exterior) | 15 cm | Superficie trasera escala rama larga (escala interna) | 10 cm | Rama corta de la superficie posterior (escala exterior) | 7,5 cm |
Rama corta de la superficie posterior (escala interna) | 5 cm | Masa(g) | 72.5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente