(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gran plaza de carpintero metálico

Gran plaza de carpintero metálico
  • Descuento por volumen

Un cuadrado de carpintero utilizado para medir la longitud, verificar el ángulo recto y trazar.
[Caracteristicas]
· La abrazadera protege la precisión del ángulo recto del impacto cuando se golpea o se cae.
[Aplicaciones]
· Útil para medir y escribir piedra, madera, materiales de acero y otros objetos grandes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

63118

 
Número de Parte
63118
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medición(mm) 1000×600 A Mismo grosor Escala (mm)
Acabado superficial Acero inoxidable Material Acero inoxidable Calibración Corresponde a
Rama larga (rama corta)(mm) 1040(630) Espesor(mm) 2.5 Ancho(mm) 35
Superficie frontal escala rama larga (escala exterior)(cm) 100 Escala corta de superficie frontal (escala exterior) 60 cm Rama larga de la superficie posterior (escala exterior) 100 cm
Rama corta de la superficie posterior (escala exterior) 60 cm Perpendicularidad(mm) 0.1 o menos por 100 Tolerancia para la longitud(mm) ±0.5
Escala de superficie posterior Misma escala Masa(g) 1102

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico