(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Broca de carburo JIS43 hundimiento

Broca de carburo JIS43 hundimiento
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Herramienta de punzonado tipo 43 (Bien)
· Material: Carburo
· Unidad de envío (Libro): 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
43-1-K10
43-1-M20
43-1-P20
43-2-K10
43-2-M20
43-2-P20
43-3-K10
43-3-M20
43-3-P20
43-4-K10
43-4-M20
43-4-P20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña F
(mm)
Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010016138316K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010016138316M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010016138316P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1312019238317K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1312019238317M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1312019238317P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16140223413422K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16140223413422M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16140223413422P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19160254515527K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19160254515527M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19160254515527P20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Herramienta de punzonado tipo 43 (derecha) tipo de producto Broca de carburo Material Carburo
Unidad de envío(Libro) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico