(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Rompevirutas triangular L

Rompevirutas triangular L
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Izquierda
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el rompevirutas triangular L, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
H-09T6004-BL
H-12T6004-BL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar D1
(mm)
D2
(mm)
Número de modelo de punta de carburo
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5253.81TN●●1604~
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.75.16TN●●2204~

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 3
Material de trabajo Acero / Acero inoxidable Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Mano izquierda
Nariz R 0.2 t(mm) 4.76 R(mm) 0.2
Cantidad de unidades ordenadas(pieza) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico