(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Triángulo negativo de 60 ° con orificio TNGG1604 ○○ FP-TK Especificación de borde afilado y superficie de espejo "medio a rugoso"

Triángulo negativo de 60 ° con orificio TNGG1604 ○○ FP-TK Especificación de borde afilado y superficie de espejo "medio a rugoso"
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio - pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo negativo de 60° con orificio TNGG1604○○FP-TK, borde afilado medio a rugoso y especificación de superficie de espejo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TNGG160404FP-TK-PR1225
TNGG160408FP-TK-PR1225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.40.4
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.80.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Material de trabajo Acero inoxidable Aplicación de interruptor Rectificado medio a profundo Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano Material PR1225

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico