(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MHDH645 Molino de extremo cuadrado de 6 flautas para alta dureza

MHDH645 Molino de extremo cuadrado de 6 flautas para alta dureza
  • En oferta hasta 07/03/25
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Número de flautas (hoja): 6

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MHDH645-5-10
MHDH645-5-15
MHDH645-6-12
MHDH645-6-18
MHDH645-8-16
MHDH645-8-24
MHDH645-10-20
MHDH645-10-30
MHDH645-12-24
MHDH645-12-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5106601208-00428-00500
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5156651208-00428-00501
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

612660-08-00428-00600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618665-08-00428-00601
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

816865-08-00428-00800
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

824870-08-00428-00801
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10201075-08-00428-01000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10301080-08-00428-01001
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12241280-08-00428-01200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12361290-08-00428-01201

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 6 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) -0.02~-0.045

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico